RiLineX NH-sikringsadskiller

Best.-nr.: RX 9363035

RiLineX NH-sikringslastadskiller størrelse 00 til montageplader. Toppladen er låsbar og plomberbar og har visuel overvågning af sikringer. Sikker spændingsmåling foretages via integrerede målepunkter i låget. For nemmere vedligeholdelse har NH-sikringslastadskilleren en parkeringsposition. Tilslutning med rammeklemme til runde ledere fra min. 1,5 til maks. 95 mm². Inklusive elektronisk sikringsovervågning.

Best.-nr.:
RX 9363035
Udgave
med elektronisk sikringsovervågning
Til montageplader
Fordele
Låg: Med lås og mulighed for plombering
Spændingskontrol via separat åbning
Ombygning af kabeludgang uden brug af værktøj
Parkeringsposition til enkel vedligeholdelse
Alle varianter også med elektronisk sikringsovervågning
Materiale
Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94
Kontaktbaner: Elektrolytkobber, forsølvet
Farve
RAL 9005
RAL 35745
Leveringsomfang
Inkl. tilslutningsstik til elektrisk sikringsovervågning
for mounting plate assembly
Ja
Ledningsafgang
foroven/forneden
Tilslutningstype (elektrisk)
Rammeklemme
Sikringsindsatse
NH 00
NH 000
Isolationsmærkespænding Ui
1.000 kV
Mærkedriftsspænding
690 V AC
Til NH-størrelse
00
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sikringsindsatse)
Dimensioner
Bredde: 106 mm
Højde: 228,9 mm
Dybde: 86,1 mm
Tilslutning af rundledere
1,5 ‐ 16 mm²
Driftstemperatur
-5 °C...35 °C
Opbevaringstemperatur
-25 °C...70 °C
Antal poler
3-polet
Driftskategori
AC-23B (400 V/100 A)
AC-22B (500 V/100 A)
AC-21B (690 V/100 A)
DC-22B (250 V/100 A)
Forureningsgrad
3
med elektronisk sikringsovervågning
Ja
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 2XB
Brandbelastning
13,24 MJ/m²
Tilslutning af rundledere, tyndtrådet uden ledningstylle
1,5 ‐ 95 mm²
Tilslutning af rundledere, tyndtrådet med ledningstylle
1,5 ‐ 95 mm²
Tværsnit rundleder
1,5 ‐ 16 mm²
Tabseffekt maks.
16 W
Effekttab pr. smelteindsats (maks.)
12 W
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,885 kg
Bruttovægt
0,962 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,268
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
5,98
Toldtarifnummer
85369095
ETIM 9
EC001040
Produktbeskrivelse
RX NH-sikringslastadskiller str. 00, 160 A, 3-polet, rammeklemme, med sikringsovervågning 800 V, montagepladeopbygning
Godkendelser
CQC-CCC
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
PCF-declaration
Dokumentationer
Quick guide
Safety instructions
Vejledning