RiLineX NH-sikringsadskiller

Best.-nr.: RX 9363210

RiLineX NH-sikringslastadskiller størrelse 2 til montageplader. Toppladen er låsbar og plomberbar og har visuel overvågning af sikringer. Sikker spændingsmåling foretages via integrerede målepunkter i låget. For nemmere vedligeholdelse har NH-sikringslastadskilleren en parkeringsposition. Udførelse med skruetilslutning størrelse M10.

Best.-nr.:
RX 9363210
Udgave
Til montageplader
Fordele
Låg: Med lås og mulighed for plombering
Spændingskontrol via separat åbning
Ombygning af kabeludgang uden brug af værktøj
Parkeringsposition til enkel vedligeholdelse
Alle varianter også med elektronisk sikringsovervågning
Materiale
Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94
Kontaktbaner: Elektrolytkobber, forsølvet
Farve
RAL 9005
RAL 35745
for mounting plate assembly
Ja
Ledningsafgang
foroven/forneden
Tilslutningstype (elektrisk)
Skrue M10
Sikringsindsatse
NH 2
Isolationsmærkespænding Ui
1.000 kV
Mærkedriftsspænding
690 V AC
Til NH-størrelse
2
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sikringsindsatse)
Dimensioner
Bredde: 208,5 mm
Højde: 298,6 mm
Dybde: 128,7 mm
Driftstemperatur
-5 °C...35 °C
Opbevaringstemperatur
-25 °C...70 °C
Antal poler
3-polet
Forureningsgrad
3
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 2XB
Brandbelastning
44 MJ/m²
Tabseffekt maks.
71 W
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
3,25 kg
Bruttovægt
3,452 kg
Kobberandel (kg/styk)
1,32
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
22,07
Toldtarifnummer
85369095
ETIM 9
EC001040
Produktbeskrivelse
RX NH-sikringslastadskiller str. 2, 400 A, 3-polet, skrue M10, montagepladeopbygning
Godkendelser
CQC-CCC
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
PCF-declaration
Dokumentationer
Quick guide
Safety instructions
Vejledning