RiLineX NH-sikringslastadskiller størrelse 2 til montageplader. Toppladen er låsbar og plomberbar og har visuel overvågning af sikringer. Sikker spændingsmåling foretages via integrerede målepunkter i låget. For nemmere vedligeholdelse har NH-sikringslastadskilleren en parkeringsposition. Udførelse med skruetilslutning størrelse M10. Inklusive elektronisk sikringsovervågning.
- Best.-nr.:
- RX 9363215
- Udgave
- med elektronisk sikringsovervågning
Til montageplader - Fordele
- Låg: Med lås og mulighed for plombering
- Spændingskontrol via separat åbning
- Ombygning af kabeludgang uden brug af værktøj
- Parkeringsposition til enkel vedligeholdelse
- Alle varianter også med elektronisk sikringsovervågning
- Materiale
- Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94
Kontaktbaner: Elektrolytkobber, forsølvet - Farve
- RAL 9005
RAL 35745 - Leveringsomfang
- Inkl. tilslutningsstik til elektrisk sikringsovervågning
- for mounting plate assembly
- Ja
- Ledningsafgang
- foroven/forneden
- Tilslutningstype (elektrisk)
- Skrue M10
- Sikringsindsatse
- NH 2
- Isolationsmærkespænding Ui
- 1.000 kV
- Mærkedriftsspænding
- 690 V AC
- Til NH-størrelse
- 2
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (sikringsindsatse)
- Dimensioner
- Bredde: 208,5 mm
Højde: 348,7 mm
Dybde: 128,7 mm - Driftstemperatur
- -5 °C...35 °C
- Opbevaringstemperatur
- -25 °C...70 °C
- Antal poler
- 3-polet
- Forureningsgrad
- 3
- med elektronisk sikringsovervågning
- Ja
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 2XB
- Brandbelastning
- 48,8 MJ/m²
- Tabseffekt maks.
- 71 W
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 3,7 kg
- Bruttovægt
- 3,746 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 1,32
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 25,03
- Toldtarifnummer
- 85369095
- ETIM 9
- EC001040
- Produktbeskrivelse
- RX NH-sikringslastadskiller str. 2, 400 A, 3-polet, skrue M10, med sikringsovervågning 800 V, montagepladeopbygning
- Dokumentationer
- Quick guide
- Safety instructions
- Vejledning