RiLineX bøjle til tilslutning af rundledere til NH-sikringslastadskillere

Best.-nr.: RX 9365541

RiLineX bøjleklemmesæt til sektorledertilslutning på RiLineX NH-sikringsadskiller størrelse 00, 4 – 95 mm²

Best.-nr.:
RX 9365541
Materiale
Stålplade, galvaniseret
Til modulstørrelse
00
Passer til best.nr.
9362210
9362215
9362310
9362315
9363210
9363215
9363310
9363315
OUT_COL_CROSS_SECTION_SECTOR_CONDUCTOR
95 mm²
Pakkestørrelse
3 stk.
Nettovægt
0,144 kg
Bruttovægt
0,149 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,43
Toldtarifnummer
73182900
ETIM 9
EC000001
Produktbeskrivelse
RX Bøjle til tilslutning af rundledere til NH-sikringsadskiller str. 00 (sektorleder)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
PCF-declaration
Dokumentationer
Quick guide
Safety instructions