RiLineX berøringsbeskyttelse, nødvendig ved brug af RiLineX NH-sikringsadskiller størrelse 00 på RiLine60 samleskinne.
- Best.-nr.:
- RX 9365510
- Materiale
- Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94 - Farve
- RAL 9005
RAL 35745 - Passer til best.nr.
- 9362000
- 9362005
- 9362030
- 9362035
- Brandbelastning
- 0,454 MJ/m²
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,082 kg
- Bruttovægt
- 0,083 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,61
- Toldtarifnummer
- 73181900
- ETIM 9
- EC000775
- Produktbeskrivelse
- RX Beskyttelsesafdækning til NH-sikringsadskiller str. 00
- Dokumentationer
- Quick guide