RiLineX berøringsbeskyttelse, nødvendig ved brug af RiLineX NH-sikringsadskiller størrelse 1 på RiLine60 samleskinne.
- Best.-nr.:
- RX 9365515
- Materiale
- Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94 - Farve
- RAL 9005
RAL 35745 - Passer til best.nr.
- 9362110
- 9362115
- 9362140
- Brandbelastning
- 0,389 MJ/m²
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,079 kg
- Bruttovægt
- 0,08 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,6
- Toldtarifnummer
- 39269097
- ETIM 9
- EC000775
- Produktbeskrivelse
- RX Beskyttelsesafdækning til NH-sikringsadskiller str. 1
- Dokumentationer
- Quick guide