RiLineX sikringsadskiller D-switch

Best.-nr.: RX 9360824

RiLineX sikringsadskiller til 60 mm samleskinner. Kan anvendes med D01 (via pasring) og D02 smeltesikringer (maks. 63 A). Også egnet til 10 × 38 mm cylindersikringer ved hjælp af de medfølgende holderfjedre. Integreret optisk LED-sikringsovervågning samt elektronisk sikringsovervågning med meldingskontakter. Kontakten kan aflåses i både til- og frakoblet position. Trækfjederklemmer op til 16 mm² i 45° vinkel gør ledertilslutning enkel. Monteres nemt uden værktøj med snap-on funktion og automatisk tilpasning til skinner på 5 eller 10 mm.

Best.-nr.:
RX 9360824
Udgave
med elektronisk sikringsovervågning
Fordele
Sikker kontaktering af sikringsindsatserne (uden skruekapper)
Værktøjsløs montage og enkel indstilling til skinnens tykkelse 5/10 mm
Sikringsovervågning via LED'er
Spændingskontrol via separat åbning
Vedligeholdelsesfri fjederklemme til tilslutning af ledere op til 16 mm²
Fuldstændig berøringsbeskyttelse uden yderligere tilbehør som skruehætter
Materiale
Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94
General colour
RAL 35745
RAL 9005
Leveringsomfang
4 sikringsadskiller
12 reduktionsindsatser til D 01-sikringer
Tilslutningstype (elektrisk)
Trækfjederklemme
Mærkestrøm maks.
63 A
Mærkedriftsspænding
400 V AC
Ledningsafgang
forneden
Antal poler
3-polet
Passende til skinnesystem
RiLineX
RiLine60
Dimensioner
Bredde: 35,8 mm
Højde: 263 mm
Dybde: 104,2 mm
Passer til skinner
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Overspændingskategori
4
Forureningsgrad
3
Normer
IEC/DIN EN 60 947-3
Isolationsmærkespænding Ui
800 V
Tabseffekt maks.
5,5 W
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 2XB
Maks. driftsluftfugtighed
90 %
Driftstemperatur
-5 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur
-25 °C...75 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)
10...90 %
Driftskategori
AC-22B (400 V/100 A)
Sikringsindsatse
D 01 (med reduktionsindsats)
D 02
10 x 38 mm
Brandbelastning
6,433 MJ/m²
med elektronisk sikringsovervågning
Ja
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
2,232 kg
Bruttovægt
2,236 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,105
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
14,81
Toldtarifnummer
85365080
ETIM 9
EC001040
Produktbeskrivelse
RX sikringsadskiller 63 A, 3-polet, med LED og sikringsovervågning, B: 36 mm (D-switch)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
PCF-declaration
Dokumentationer
Quick guide
Safety instructions
Vejledning