RiLineX sikringsadskiller til 60 mm samleskinner. Kan anvendes med D01 (via pasring) og D02 smeltesikringer (maks. 63 A). Også egnet til 10 × 38 mm cylindersikringer ved hjælp af de medfølgende holderfjedre. Integreret LED-overvågning af sikringer. Kontakten kan aflåses i både til- og frakoblet position. Trækfjederklemmer op til 16 mm² i 45° vinkel gør ledertilslutning enkel. Monteres nemt uden værktøj med snap-on funktion og automatisk tilpasning til skinner på 5 eller 10 mm.
- Best.-nr.:
- RX 9360825
- Fordele
- Sikker kontaktering af sikringsindsatserne (uden skruekapper)
- Værktøjsløs montage og enkel indstilling til skinnens tykkelse 5/10 mm
- Sikringsovervågning via LED'er
- Spændingskontrol via separat åbning
- Vedligeholdelsesfri fjederklemme til tilslutning af ledere op til 16 mm²
- Fuldstændig berøringsbeskyttelse uden yderligere tilbehør som skruehætter
- Materiale
- Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94 - General colour
- RAL 35745
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- 4 sikringsadskiller
12 reduktionsindsatser til D 01-sikringer - Tilslutningstype (elektrisk)
- Trækfjederklemme
- Mærkestrøm maks.
- 63 A
- Mærkedriftsspænding
- 400 V AC
- Ledningsafgang
- forneden
- Antal poler
- 3-polet
- Passende til skinnesystem
- RiLineX
- RiLine60
- Dimensioner
- Bredde: 26,8 mm
Højde: 263 mm
Dybde: 104,2 mm - Tilslutning af rundledere
- 16 mm²
- Passer til skinner
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Overspændingskategori
- 4
- Forureningsgrad
- 3
- Normer
- IEC/DIN EN 60 947-3
- Isolationsmærkespænding Ui
- 800 V
- Tabseffekt maks.
- 5,5 W
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 2XB
- Maks. driftsluftfugtighed
- 90 %
- Driftstemperatur
- -5 °C...55 °C
- Opbevaringstemperatur
- -25 °C...75 °C
- Luftfugtighed (ikke kondenserende)
- 10...90 %
- Driftskategori
- AC-22B (400 V/100 A)
- Sikringsindsatse
- D 01 (med reduktionsindsats)
- D 02
- 10 x 38 mm
- Brandbelastning
- 5,437 MJ/m²
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 1,784 kg
- Bruttovægt
- 1,792 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,105
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 11,81
- Toldtarifnummer
- 85365080
- ETIM 9
- EC001040
- Produktbeskrivelse
- RX sikringsadskiller 63 A, 3-polet, med LED, B: 27 mm (D-switch)
- Dokumentationer
- Quick guide
- Safety instructions
- Vejledning