RiLineX tilslutningsbeskytter til RiLineX NH-sikringsadskiller størrelse 00, kan anvendes til monteringspladeopbygning.
- Best.-nr.:
- RX 9365520
- Materiale
- Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94 - Farve
- RAL 9005
- Passer til best.nr.
- 9363000
- 9363005
- 9363030
- 9363035
- Dimensioner
- Bredde: 106 mm
Højde: 35 mm
Dybde: 46 mm - Brandbelastning
- 0,778 MJ/m²
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 0,13 kg
- Bruttovægt
- 0,13 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,91
- Toldtarifnummer
- 73181900
- ETIM 9
- EC000775
- Produktbeskrivelse
- RX tilslutningsbeskytter til NH-sikringsadskiller str. 00 (monteringspladeopbygning)
- Dokumentationer
- Quick guide