RiLineX tilslutningsbeskytter til RiLineX NH-sikringsadskiller størrelse 00, kan anvendes til samleskinneopbygning.
- Best.-nr.:
- RX 9365530
- Materiale
- Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94 - Farve
- RAL 9005
- Passer til best.nr.
- 9362000
- 9362005
- 9362030
- 9362035
- Dimensioner
- Bredde: 106 mm
Højde: 41,4 mm
Dybde: 62 mm - Brandbelastning
- 0,95 MJ/m²
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 0,144 kg
- Bruttovægt
- 0,144 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,02
- Toldtarifnummer
- 73269098
- ETIM 9
- EC000775
- Produktbeskrivelse
- RX tilslutningsbeskytter til NH-sikringsadskiller str. 00 (skinnesystem 60 mm)
- Dokumentationer
- Quick guide