RiLineX klemmedækning til NH-sikringslastadskillere

Best.-nr.: RX 9365531

RiLineX tilslutningsrumsafdækning til RiLineX NH-sikringsadskiller størrelse 1, kan anvendes til monteringsplade- og samleskinneopbygning.

Best.-nr.:
RX 9365531
Materiale
Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94
Farve
RAL 9005
Passer til best.nr.
9362110
9362115
9362140
9363110
9363115
Dimensioner
Bredde: 181,5 mm
Højde: 66 mm
Dybde: 62,6 mm
Brandbelastning
1,836 MJ/m²
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
0,3 kg
Bruttovægt
0,334 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,04
Toldtarifnummer
85472000
ETIM 9
EC000775
Produktbeskrivelse
RX tilslutningsrumsafdækning til NH-sikringsadskiller str. 1
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
PCF-declaration
Dokumentationer
Quick guide