RiLineX tilslutningsbeskytter til RiLineX NH-sikringsadskiller størrelse 2, kan anvendes til monteringsplade- og samleskinneopbygning.
- Best.-nr.:
- RX 9365532
- Materiale
- Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94 - Farve
- RAL 9005
- Passer til best.nr.
- 9362210
- 9362215
- 9362250
- 9363210
- 9363215
- Dimensioner
- Bredde: 208,5 mm
Højde: 60 mm
Dybde: 89,6 mm - Brandbelastning
- 3,002 MJ/m²
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 0,436 kg
- Bruttovægt
- 0,439 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,96
- Toldtarifnummer
- 85472000
- ETIM 9
- EC000775
- Produktbeskrivelse
- RX tilslutningsbeskytter til NH-sikringsadskiller str. 2
- Dokumentationer
- Quick guide