Komponentadapter 45 mm. Værktøjsløs montage af apparaterne.
- Best.-nr.:
- RX 9360730
- Udgave
- med tilslutningsledning
- Fordele
- Til montage af driftsmidler til skinnemontage, f.eks. motorstarter
- Forkonfektioneret tilslutningsledning AWG 14 – 2 (16 A – 100 A)
- Enkel stiklåsning af DIN-skinne
- Valgfri flyttelås til apparater
- Værktøjsløs montage og enkel indstilling til skinnens tykkelse 5/10 mm
- Enkel montage
- Reduktion af omfanget af artikler gennem afstemt tilbehør
- Materiale
- Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94 - Farve
- RAL 9005
RAL 35745 - Tilslutningsledninger (AWG)
- AWG 10
- Mærkestrøm (maks.)
- 40 A
- Mærkestrøm rundleder
- 40 A
- Mærkestrøm rundleder (UL)
- 40 A
- Ledningsafgang
- forneden
- Til skinnesystem med centerafstand
- 60 mm
- Længde tilslutningskabel
- 160 mm
- Antal poler
- 3-polet
- Passende til skinnesystem
- RiLineX
- RiLine60
- Dimensioner
- Bredde: 45 mm
Højde: 239,4 mm
Dybde: 36,2 mm - Bæreskinner antal/højde
- 1 / 10 mm
- Passer til skinner
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Mærkespænding
- 690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL) - Forureningsgrad
- 3
- Normer
- IEC 61 439-1/-2
- UL 508
- Mærkestødspænding Uimp
- 8 kV
- Isolationsmærkespænding Ui
- 1.000 V
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 2XB
- Maks. driftsluftfugtighed
- 90 %
- Driftstemperatur
- -5 °C...55 °C
- Opbevaringstemperatur
- -25 °C...75 °C
- Luftfugtighed (ikke kondenserende)
- 10...90 %
- Brandbelastning
- 3,419 MJ/m²
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 1,42 kg
- Bruttovægt
- 1,45 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,088
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 9,34
- Toldtarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177997011
- ETIM 9
- EC001531
- Produktbeskrivelse
- RX komponentadapter 40 A, AWG 10, 3-polet, B: 45 mm
- Dokumentationer
- Quick guide
- Safety instructions
- Vejledning