RiLineX komponentadapter

Best.-nr.: RX 9360740

Komponentadapter 54 mm. Værktøjsløs montage af apparaterne.

Best.-nr.:
RX 9360740
Udgave
med tilslutningsledning
Fordele
Til montage af driftsmidler til skinnemontage, f.eks. motorstarter
Forkonfektioneret tilslutningsledning AWG 14 – 2 (16 A – 100 A)
Enkel stiklåsning af DIN-skinne
Valgfri flyttelås til apparater
Værktøjsløs montage og enkel indstilling til skinnens tykkelse 5/10 mm
Enkel montage
Reduktion af omfanget af artikler gennem afstemt tilbehør
Materiale
Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94
Farve
RAL 9005
RAL 35745
Tilslutningsledninger (AWG)
AWG 8
Mærkestrøm (maks.)
50 A
Mærkestrøm rundleder
50 A
Mærkestrøm rundleder (UL)
50 A
Elektriske værdier UL (SCCR)
null
100 kA - 600 V, Fuse Class RK5 maks. 60 A, JDDZ/7
null
20 kA - 600 V, Circuit Breaker maks. 60 A, DIVQ/7
65 kA – 480 V, Combination Motor Controller maks. 52 A, NHJH/7
Ledningsafgang
forneden
Til skinnesystem med centerafstand
60 mm
Længde tilslutningskabel
130 mm
Antal poler
3-polet
Passende til skinnesystem
RiLineX
RiLine60
Dimensioner
Bredde: 54 mm
Højde: 239,4 mm
Dybde: 36,2 mm
Bæreskinner antal/højde
1 / 10 mm
Passer til skinner
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Mærkespænding
690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Forureningsgrad
3
Normer
IEC 61 439-1/-2
UL 508
Mærkestødspænding Uimp
8 kV
Isolationsmærkespænding Ui
1.000 V
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 2XB
Maks. driftsluftfugtighed
90 %
Driftstemperatur
-5 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur
-25 °C...75 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)
10...90 %
Brandbelastning
3,763 MJ/m²
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
1,68 kg
Bruttovægt
1,708 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,101
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
12,18
Toldtarifnummer
85369095
EAN
4028177997004
ETIM 9
EC001531
Produktbeskrivelse
RX komponentadapter 45 A, AWG 8, 3-polet, B: 54 mm
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
PCF-declaration
Dokumentationer
Quick guide
Safety instructions
Vejledning