Komponentadapter 72 mm, 100 A, med formonteret indpresningsmønster til gængse effektafbrydere.
- Best.-nr.:
- RX 9360790
- Udgave
- med tilslutningsledning
- Fordele
- Til montage af driftsmidler til skinnemontage, f.eks. motorstarter
- Forkonfektioneret tilslutningsledning AWG 14 – 2 (16 A – 100 A)
- Enkel stiklåsning af DIN-skinne
- Valgfri flyttelås til apparater
- Værktøjsløs montage og enkel indstilling til skinnens tykkelse 5/10 mm
- Enkel montage
- Reduktion af omfanget af artikler gennem afstemt tilbehør
- Materiale
- Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94 - Farve
- RAL 9005
RAL 35745 - Tilslutningsledninger (AWG)
- AWG 2
- Mærkestrøm (maks.)
- 100 A
- Mærkestrøm rundleder
- 100 A
- Mærkestrøm rundleder (UL)
- 100 A
- Elektriske værdier UL (SCCR)
- null
- 100 kA – 600 V, Fuse Class J maks. 200 A, JDDZ/7
- 65 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 70 A, DIVQ/7
- 50 kA - 480 V, Combination Motor Controller maks. 100 A, NHJH/7
- 30 kA - 600 V, Combination Motor Controller maks. 75 A, NHJH/7
- Ledningsafgang
- forneden
- Til skinnesystem med centerafstand
- 60 mm
- Antal poler
- 3-polet
- Passende til skinnesystem
- RiLineX
- RiLine60
- Dimensioner
- Bredde: 72 mm
Højde: 239,4 mm
Dybde: 36,6 mm - Passer til skinner
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Mærkespænding
- 690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL) - Forureningsgrad
- 3
- Normer
- IEC 61 439-1/-2
- UL 508
- Mærkestødspænding Uimp
- 8 kV
- Isolationsmærkespænding Ui
- 1.000 V
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 2XB
- Maks. driftsluftfugtighed
- 90 %
- Driftstemperatur
- -5 °C...55 °C
- Opbevaringstemperatur
- -25 °C...75 °C
- Luftfugtighed (ikke kondenserende)
- 10...90 %
- Brandbelastning
- 4,748 MJ/m²
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,77 kg
- Bruttovægt
- 0,785 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,332
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,34
- Toldtarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177996946
- ETIM 9
- EC001531
- Produktbeskrivelse
- RX komponentadapter 100 A, AWG 2, 3-polet, B: 72 mm
- Dokumentationer
- Quick guide
- Safety instructions
- Vejledning