RiLineX komponentadapter

Best.-nr.: RX 9360798

Komponentadapter 72 mm, 100 A, med formonteret indpresningsmønster til gængse effektafbrydere.

Best.-nr.:
RX 9360798
Udgave
med tilslutningsledning
Fordele
Til montage af driftsmidler til skinnemontage, f.eks. motorstarter
Forkonfektioneret tilslutningsledning AWG 14 – 2 (16 A – 100 A)
Enkel stiklåsning af DIN-skinne
Valgfri flyttelås til apparater
Værktøjsløs montage og enkel indstilling til skinnens tykkelse 5/10 mm
Enkel montage
Reduktion af omfanget af artikler gennem afstemt tilbehør
Materiale
Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94
Farve
RAL 9005
RAL 35745
Tilslutningsledninger (AWG)
AWG 4
Mærkestrøm (maks.)
80 A
Mærkestrøm rundleder
80 A
Mærkestrøm rundleder (UL)
80 A
Elektriske værdier UL (SCCR)
null
100 kA – 600 V, Fuse Class J maks. 200 A, JDDZ/7
65 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 70 A, DIVQ/7
50 kA - 480 V, Combination Motor Controller maks. 100 A, NHJH/7
30 kA - 600 V, Combination Motor Controller maks. 75 A, NHJH/7
Ledningsafgang
forneden
Til skinnesystem med centerafstand
60 mm
Antal poler
3-polet
Passende til skinnesystem
RiLineX
RiLine60
Dimensioner
Bredde: 72 mm
Højde: 239,4 mm
Dybde: 36,6 mm
Passer til skinner
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Mærkespænding
690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Forureningsgrad
3
Normer
IEC 61 439-1/-2
UL 508
Mærkestødspænding Uimp
8 kV
Isolationsmærkespænding Ui
1.000 V
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 2XB
Maks. driftsluftfugtighed
90 %
Driftstemperatur
-5 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur
-25 °C...75 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)
10...90 %
Brandbelastning
4,748 MJ/m²
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,7 kg
Bruttovægt
0,702 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,246
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,9
Toldtarifnummer
85369095
ETIM 9
EC001531
Produktbeskrivelse
RX komponentadapter 80 A, AWG 4, 3-polet, B: 72 mm
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
PCF-declaration
Dokumentationer
Quick guide
Safety instructions
Vejledning