Apparatholder uden kontaktsystem 45 mm.
- Best.-nr.:
- RX 9360705
- Udgave
- uden kontaktsystem
- Fordele
- Til montage af driftsmidler til skinnemontage, f.eks. motorstarter
- Enkel stiklåsning af DIN-skinne
- Valgfri flyttelås til apparater
- Reduktion af omfanget af artikler gennem afstemt tilbehør
- Værktøjsløs montage og enkel indstilling til skinnens tykkelse 5/10 mm
- Materiale
- Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94 - Farve
- RAL 9005
- Til skinnesystem med centerafstand
- 60 mm
- Dimensioner
- Bredde: 45 mm
Højde: 239,4 mm
Dybde: 36,2 mm - Passer til skinner
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Passende til skinnesystem
- RiLineX
- RiLine60
- Antal poler
- 3-polet
- Bæreskinner antal
- 1
- Mærkespænding
- 690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL) - Brandbelastning
- 3,506 MJ/m²
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 1,16 kg
- Bruttovægt
- 1,2 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7,39
- Toldtarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177997059
- ETIM 9
- EC001531
- Produktbeskrivelse
- RX apparatholder B: 45 mm, uden kontaktsystem
- Dokumentationer
- Quick guide
- Safety instructions
- Vejledning