RiLineX komponentholder uden kontaktsystem

Best.-nr.: RX 9360707

Komponentadapter 54 mm. Værktøjsløs montage af apparaterne.

Best.-nr.:
RX 9360707
Udgave
uden kontaktsystem
Fordele
Til montage af driftsmidler til skinnemontage, f.eks. motorstarter
Enkel stiklåsning af DIN-skinne
Valgfri flyttelås til apparater
Reduktion af omfanget af artikler gennem afstemt tilbehør
Værktøjsløs montage og enkel indstilling til skinnens tykkelse 5/10 mm
Materiale
Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94
Farve
RAL 9005
RAL 35745
Til skinnesystem med centerafstand
60 mm
Dimensioner
Bredde: 54 mm
Højde: 239,4 mm
Dybde: 36,2 mm
Passer til skinner
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Passende til skinnesystem
RiLineX
RiLine60
Antal poler
3-polet
Bæreskinner antal
1
Mærkespænding
690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Brandbelastning
3,849 MJ/m²
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
1,26 kg
Bruttovægt
1,278 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
7,69
Toldtarifnummer
85369095
EAN
4028177997042
ETIM 9
EC001531
Produktbeskrivelse
RX apparatholder B: 54 mm, uden kontaktsystem
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
PCF-declaration
Dokumentationer
Quick guide
Safety instructions
Vejledning