RiLineX CB-komponentadapter

Best.-nr.: RX 9360603

RiLineX CB-komponentadapter (3-polet, maks. 160 A) for 60 mm samleskinner. Komponentbredden er 81 mm. "Universal"-udførelsen med glidemøtrikker giver maksimal fleksibilitet ved afbrydermontering. Adapteren har snap-on-montering uden brug af værktøj med semiautomatisk tilpasning til skinne­tykkelser mellem 5 og 10 mm. Udførelse til ledningsudgang øverst.

Best.-nr.:
RX 9360603
Udgave
Universal
Fordele
Direkte opbygning af kompakte effektafbrydere MCCB på boardet
Snap-on-montering op til 250 A og enkel indstilling til samleskinnetykkelse 5/10 mm
Hurtig og enkel montering af standardafbrydere uden for styreskabet
Materiale
Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94
Farve
RAL 9005
RAL 35745
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 2XB
Mærkestødspænding Uimp
8 kV
Mærkespænding
690 V AC
600 V AC (UL)
Isolationsmærkespænding Ui
1.000 V
Forureningsgrad
3
Antal poler
3-polet
Ledningsafgang
foroven
Tilslutningstype (elektrisk)
Rammeklemme
Tværsnit
9 mm²
6 mm²
Passer til producent (type)
Hent vores app og find nemt den rette enhedsadapter.
Passende til skinnesystem
RiLineX
RiLine60
Frekvens på grundsvingning
50...60 Hz
Luftfugtighed (ikke kondenserende)
10...90 %
Passer til skinner
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Driftstemperatur
-25 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur
-25 °C...75 °C
Dimensioner
Bredde: 82 mm
Højde: 251,4 mm
Dybde: 50,8 mm
Brandbelastning
22,045 MJ/m²
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,21 kg
Bruttovægt
1,217 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,375
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
12,86
Toldtarifnummer
39269097
Produktbeskrivelse
RX CB-komponentadapter 160 A, 3-polet, udførelse: Universal Fix, ledningsudgang øverst, B: 81 mm
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
PCF-declaration
Dokumentationer
Safety instructions
Selection guide