Indstiksliste til komponentadaptere og apparatholdere

Best.-nr.: RX 9365710

RiLineX stikliste til udvidelse til siden af enhedsadaptere og enhedsholdere. Stiklisten kan monteres i både venstre og højre side af enhedsadapteren og muliggør gennemføring af tynde kabler.

Best.-nr.:
RX 9365710
Materiale
Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94
Farve
RAL 9005
Dimensioner
Bredde: 9,09 mm
Højde: 240 mm
Brandbelastning
0,562 MJ/m²
Pakkestørrelse
8 stk.
Nettovægt
0,2 kg
Bruttovægt
0,221 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,16
Toldtarifnummer
85369095
ETIM 9
EC002498
Produktbeskrivelse
RX indstiksliste til komponentadapter/-holder BH: 9,09x240 mm
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
PCF-declaration
Dokumentationer
Quick guide