RiLineX monteringsskinne til komponentadaptere

Best.-nr.: RX 9365724

RiLineX monteringsskinne til komponentadaptere i bredden 45 mm til 60 mm samleskinner. Til montering af frembygningskomponenter med snapfastgørelse på komponentadaptere og komponentholdere.

Best.-nr.:
RX 9365724
Udgave
Med låseklips
Materiale
Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94
Farve
RAL 9005
RAL 35745
Passer til best.nr.
9360710
9360720
9360730
Dimensioner
Bredde: 45 mm
Højde: 10 mm
Pakkestørrelse
8 stk.
Nettovægt
0,064 kg
Bruttovægt
0,095 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,43
Toldtarifnummer
39269097
ETIM 9
EC001285
Produktbeskrivelse
RX DIN-skinne med låseklips, B: 45 mm
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
PCF-declaration
Dokumentationer
Quick guide