RiLineX monteringsskinne til komponentadaptere i bredden 54 mm til 60 mm samleskinner. Til montering af frembygningskomponenter med snapfastgørelse på komponentadaptere og komponentholdere.
- Best.-nr.:
- RX 9365725
- Udgave
- Med låseklips
- Materiale
- Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94 - Farve
- RAL 9005
RAL 35745 - Passer til best.nr.
- 9360740
- 9360760
- 9360780
- Dimensioner
- Bredde: 54 mm
Højde: 10 mm - Pakkestørrelse
- 8 stk.
- Nettovægt
- 0,08 kg
- Bruttovægt
- 0,107 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,53
- Toldtarifnummer
- 39269097
- ETIM 9
- EC001285
- Produktbeskrivelse
- RX DIN-skinne med låseklips, B: 54 mm
- Dokumentationer
- Quick guide