RiLineX monteringsskinne til komponentadaptere i bredden 45 mm til 60 mm samleskinner. Højdejusterbar, ideel til montering af motorstarter-kombinationer med forskellige monteringsniveauer. Til montering af frembygningskomponenter med snapfastgørelse på komponentadaptere og komponentholdere.
- Best.-nr.:
- RX 9365741
- Udgave
- Med højdejustering
- Materiale
- Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94 - Farve
- RAL 9005
RAL 35745 - Passer til best.nr.
- 9360710
- 9360720
- 9360730
- Dimensioner
- Bredde: 45 mm
Højde: 12 mm, 20 mm - Pakkestørrelse
- 8 stk.
- Nettovægt
- 0,144 kg
- Bruttovægt
- 0,148 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,99
- Toldtarifnummer
- 39269097
- ETIM 9
- EC001285
- Produktbeskrivelse
- RX DIN-skinne med højdejustering, B: 45 mm
- Dokumentationer
- Quick guide