RiLineX monteringsskinne til komponentadaptere

Best.-nr.: RX 9365742

RiLineX monteringsskinner til komponentadaptere i bredden 45 mm uden forskydningssikring i siden. Til montering af frembygningskomponenter med snapfastgørelse på komponentadaptere og komponentholdere til RiLineX og 60 mm samleskinner.

Best.-nr.:
RX 9365742
Materiale
Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94
Farve
RAL 9005
Passer til best.nr.
9360710
9360720
9360730
Dimensioner
Bredde: 45 mm
Højde: 10 mm
Pakkestørrelse
8 stk.
Nettovægt
0,064 kg
Bruttovægt
0,086 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,43
Toldtarifnummer
39269097
ETIM 9
EC001285
Produktbeskrivelse
RX DIN-skinne B: 45 mm
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
PCF-declaration
Dokumentationer
Quick guide