RiLineX monteringsskinne til komponentadaptere

Best.-nr.: RX 9365744

RiLineX monteringsskinne til komponentadaptere i bredden 54 mm til 60 mm samleskinner. Højdejusterbar, ideel til montering af motorstarter-kombinationer med forskellige monteringsniveauer. Til montering af frembygningskomponenter med snapfastgørelse på komponentadaptere og komponentholdere.

Best.-nr.:
RX 9365744
Udgave
Med højdejustering
Materiale
Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94
Farve
RAL 9005
RAL 35745
Passer til best.nr.
9360740
9360760
9360780
Dimensioner
Bredde: 54 mm
Højde: 12 mm, 20 mm
Pakkestørrelse
8 stk.
Nettovægt
0,16 kg
Bruttovægt
0,17 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,09
Toldtarifnummer
39269097
ETIM 9
EC001285
Produktbeskrivelse
RX DIN-skinne med højdejustering, B: 54 mm
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
PCF-declaration
Dokumentationer
Quick guide