RiLineX monteringsskinne til komponentadaptere

Best.-nr.: RX 9365745

RiLineX monteringsskinne til komponentadaptere i bredden 54 mm til 60 mm samleskinner. Uden forskydningssikring i siden. Til montering af frembygningskomponenter med snapfastgørelse på komponentadaptere og komponentholdere.

Best.-nr.:
RX 9365745
Materiale
Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94
Farve
RAL 9005
Passer til best.nr.
9360740
9360760
9360780
Dimensioner
Bredde: 54 mm
Højde: 10 mm
Pakkestørrelse
8 stk.
Nettovægt
0,072 kg
Bruttovægt
0,096 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,48
Toldtarifnummer
39269097
ETIM 9
EC001285
Produktbeskrivelse
RX DIN-skinne B: 54 mm
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
PCF-declaration
Dokumentationer
Quick guide