Flyttesikring til komponentadapter

Best.-nr.: RX 9365734

RiLineX forskydningssikring til komponentadapter-monteringsskinner bredde 45 mm. Passer til 60 mm samleskinner. Anbefales ved vertikalt opbygget basissystem eller komplet board.

Best.-nr.:
RX 9365734
Materiale
Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94
Farve
RAL 9005
Passer til best.nr.
9360710
9360720
9360730
9365724
Dimensioner
Bredde: 45 mm
Pakkestørrelse
8 stk.
Nettovægt
0,04 kg
Bruttovægt
0,042 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,27
Toldtarifnummer
39269097
ETIM 9
EC002498
Produktbeskrivelse
RX flyttesikring til DIN-skinne B. 45 mm
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
PCF-declaration
Dokumentationer
Quick guide