RiLineX forskydningssikring til komponentadapter-monteringsskinner bredde 54 mm. Passer til 60 mm samleskinner. Anbefales ved vertikalt opbygget basissystem eller komplet board.
- Best.-nr.:
- RX 9365735
- Materiale
- Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94 - Farve
- RAL 9005
- Passer til best.nr.
- 9360740
- 9360760
- 9360780
- 9365725
- Dimensioner
- Bredde: 54 mm
- Pakkestørrelse
- 8 stk.
- Nettovægt
- 0,04 kg
- Bruttovægt
- 0,044 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,27
- Toldtarifnummer
- 39269097
- ETIM 9
- EC002498
- Produktbeskrivelse
- RX flyttesikring til DIN-skinne B: 54 mm
- Dokumentationer
- Quick guide