RiLineX forbindelsesstift til forbindelse af CB-komponentadaptere (160 A-udførelser) til 60 mm samleskinner.
- Best.-nr.:
- RX 9365700
- Materiale
- Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94 - Farve
- RAL 35745
- Passer til best.nr.
- 9360705
- 9360707
- 9360710 - 9360798
- Pakkestørrelse
- 50 stk.
- Nettovægt
- 0,05 kg
- Bruttovægt
- 0,019 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,38
- Toldtarifnummer
- 39269097
- ETIM 9
- EC001121
- Produktbeskrivelse
- RX forbindelsesstift til komponentadapter/-holder
- Dokumentationer
- Quick guide