Udvidelsesblok til komponentadaptere og apparatholdere

Best.-nr.: RX 9365751

RiLineX udvidelsesblok, bredde 54 mm til forlængelse af komponentadapteren med 60 mm til samleskinner.

Best.-nr.:
RX 9365751
Materiale
Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94
Farve
RAL 9005
Passer til best.nr.
9360740
9360760
9360780
9360707
Dimensioner
Bredde: 54 mm
Højde: 60 mm
Pakkestørrelse
8 stk.
Nettovægt
0,248 kg
Bruttovægt
0,279 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,69
Toldtarifnummer
39269097
ETIM 9
EC002270
Produktbeskrivelse
RX udvidelsesblok til komponentadapter B: 54 mm
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
PCF-declaration
Dokumentationer
Quick guide