Skinnesystem RiLineX op til 800 A

3-polet, kan monteres uden værktøj, kortslutningssikker op til 65 kA, fuldt berøringsbeskyttet og kompatibel med standard fladkobberskinner til global anvendelse.

Ubegrænsede muligheder for strømfordeling

RiLineX er den nye 60 mm samleskinneplatform til strømfordeling i industrien, bygninger og infrastruktur – producentneutral og licensfri. Det gør den velegnet til brug i næsten alle sektorer, da den kan tilpasses individuelt til stort set alle krav. De standardiserede tavler kan udvides fleksibelt efter behov. Den fuldt integrerede kontaktbeskyttelse i henhold til IP 2XB, der kan opgraderes til IP 3X, sikrer maksimal beskyttelse og minimerer det nødvendige produkt- og systemkendskab til planlægning og installation. På denne måde sætter RiLineX nye standarder inden for strømfordeling og hjælper med at fremtidssikre din virksomhed i forhold til udfordringerne i energisektoren.

Ubegrænsede muligheder for strømfordeling

Endnu flere grunde til at vælge RiLineX:

Modulært design. Basissystemet kan tilsluttes individuelt uden brug af værktøj eller købes som et færdigsamlet kort. Det har aldrig været nemmere at samle 60 mm samleskinne-systemer:

Definer din systemmontering med konfigurationsværktøjet.
Monter det komplette RiLineX-kort i kabinettet.

Alternativt:

  1. Saml dit eget individuelle RiLineX-kort ved hjælp af komponenter fra vores modulopbyggede system.
  2. Skær flade kobberbusstænger til den ønskede længde og indsæt dem i kortet.
  3. Til sidst monterer du beskyttelsesdækslerne mod kontaktfare.
  4. Monter den skræddersyede tavleløsning i kabinettet.
  5. Udstyr det monterede basissystem (RiLineX-kort) med komponentadapterne.

Færdig!

  • Kontaktbeskyttelse i henhold til IP 2XB
  • Kan opgraderes til IP 4X på forsiden
  • Garanterede, testede systemegenskaber (f.eks. kortslutningsmodstand op til 65 kA)
  • Velegnet til anvendelser i området op til 1000 V AC og 1500 V DC
  • Spar op til 30 % på ingeniørarbejde med Eplan
  • Spar op til 75 % på montering
  • Korteste responstider for alle typer projekter
  • Enkel monteringslogik og et reduceret produktsortiment betyder mindre kompleksitet
  • Egnet til global brug med godkendelser i henhold til IEC 61439 og UL 508A
  • Producentneutral systemplatform
  • Licensfri, åben platform til populære teknologier fra vores partnere
  • Mindre produktkendskab kræves
  • Åbne dataregistrer til fremstilling af egnede komponenter
  • Kompatibel med RiLine60-afbrydere og -enheder
  • Adaptere til komponenter fra alle kendte leverandører
  • Opbyg med moduler og tilpas frit længde efter behov

Uanset om du arbejder i industrien, byggebranchen eller IT-infrastruktur, skaber RiLineX den ideelle platform til alle typer strømfordeling.

Din direkte linje til vores RiLineX-specialister

Klar til RiLineX? Vores eksperter står klar til at give dig personlig rådgivning og besvare eventuelle tekniske spørgsmål.

Én platform, uendelige anvendelsesmuligheder

Tre trin til dit projekt

Med vores Rittal Design-In-Service sparer du tid og penge. Udfyld formularen og upload kredsløbsdiagrammet. Vi planlægger dit individuelle projekt sikkert, kompakt og gratis.