Motorstyreenhed 3-polet

Best.-nr.: SV 9635420

Til styring af motorer som direkte startere eller vendestartere med integreret overbelastningsbeskyttelse.

Best.-nr.:
SV 9635420
Funktionsmåder
Til styring af motorer som direkte startere eller vendestartere med integreret overbelastningsbeskyttelse
Den anvendte hybridteknik muliggør slitagefri, hyppig afbrydelse via halvledere
Under driften sørger mekaniske kontakter for lavt tab af ydeevne
Pladsbesparende opbygning ved hjælp af lille komponentbredde
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Tabseffekt maks.
12 W
Mærkedriftsspænding
500 V (AC), 3~, 50 Hz/60 Hz
Mærkestrøm maks.
9 A
Bemærk
De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
Dimensioner
Bredde: 22,5 mm
Højde: 160 mm
Dybde: 114 mm
Tilslutning af rundledere
0,14 ‐ 2,5 mm²
Mulighed for strømovervågning
1,5 ‐ 9 A
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,39 kg
Bruttovægt
0,392 kg
Toldtarifnummer
85371091
EAN
4028177817296
ETIM 9
EC002572
ECLASS 8.0
27370804
Produktbeskrivelse
SV Motor controller, 9 A, 500 V, 50/60 Hz, 3-pole, round conductor connection 0,14-2,5 mm², WH: 22,5x160 mm
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning