Kan afkortes individuelt, til clipsmontage på Mini-PLS bundprofil.
- Best.-nr.:
- SV 9608000
- Materiale
- Varmemodificeret hård PVC
Brandegenskaber iht. UL 94-V0 - Farve
- RAL 7035
- Længde
- 250 mm
- Passende til skinnesystem
- Mini-PLS
- Dimensioner
- Længde: 250 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,25 kg
- Bruttovægt
- 0,3 kg
- Toldtarifnummer
- 85472000
- EAN
- 4028177140660
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Produktbeskrivelse
- SV Mini-PLS Afdækningsprofil, L: 250 mm
- Godkendelser
- UR + C-UR (recognized)