E-Cu, 120 mm² skinnediameter.
- Best.-nr.:
- SV 9601000
- Materiale
- E-Cu
- Skinnetykkelse
- 3 mm
- Tværsnit
- 120 mm²
- Længde
- 500 mm
- Dimensioner
- Længde: 500 mm
- Pakkestørrelse
- 3 stk.
- Nettovægt
- 1,74 kg
- Bruttovægt
- 1,864 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,54
- Toldtarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177140523
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivelse
- SV Mini-PLS specialskinne E-Cu, L: 500 mm, 120 mm? tværsnit