E-Cu, 120 mm² skinnediameter.
- Best.-nr.:
- SV 9624000
- Materiale
- E-Cu
- Skinnetykkelse
- 3 mm
- Tværsnit
- 120 mm²
- Længde
- 1.500 mm
- Dimensioner
- Længde: 1.500 mm
- Pakkestørrelse
- 3 stk.
- Nettovægt
- 5,283 kg
- Bruttovægt
- 5,56 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 1,61
- Toldtarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177140936
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivelse
- SV Mini-PLS specialskinne E-Cu, L: 1500 mm, 120 mm? tværsnit