Maksimal mærkestrøm fra 12 A op til 100 A.
- Best.-nr.:
- SV 9615100
- Materiale
- Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0 - Farve
- RAL 7035
- Tilslutningsledninger (AWG)
- AWG 12
- Mærkedriftsspænding
- 690 V, 3~
- Mærkestrøm maks.
- 25 A
- Dimensioner
- Bredde: 45 mm
Højde: 160 mm - Bæreskinner antal/højde
- 1 / 15 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,29 kg
- Bruttovægt
- 0,329 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,041
- Toldtarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177192553
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivelse
- SV Mini-PLS komponentadapter, 25 A, 690 V, 3-polet, tilslutningsledning WG 12, BH: 45x160 mm, systembæreskinner H: 15 mm
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning