Bæreskinne 35 x 15 mm til Mini-PLS-/CB-komponentadapter

Best.-nr.: SV 9320120

Bæreskinne til Mini-PLS- og CB-komponentadaptere.

Best.-nr.:
SV 9320120
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montageskruer og skridsikring i siden
Passer til best.nr.
9342.400
9342.410
9629.000
Dimensioner
Bredde: 72 mm
Pakkestørrelse
5 stk.
Nettovægt
0,36 kg
Bruttovægt
0,403 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,5 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177219762
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
Produktbeskrivelse
SV Bæreskinne 35x15 mm, B: 72 mm, stålplade
Datablade
Generelle tekniske informationer