Bæreskinne 35 x 7,5 mm til Mini-PLS komponentadaptere

Best.-nr.: SV 3548000

Til montage på Mini-PLS komponentadaptere.

Best.-nr.:
SV 3548000
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montageskruer og skridsikring i siden
Dimensioner
Bredde: 54 mm
Pakkestørrelse
10 stk.
Nettovægt
0,19 kg
Bruttovægt
0,197 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,8 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177044135
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
Produktbeskrivelse
SV Bæreskinne 35x7,5 mm, B: 54 mm, stålplade