Skinnesystem RiLine60 – 800 A og 1600 A PLS-skinnesystemer PLS-skinnesystemer PLS-skinnesystemer PLS specialskinner E-Cu Længder fra 495 mm til 2400 mm. Til produktet PLS-skinnesystemer PLS-samlestykke Til samling af PLS-specialskinner uden hultagning. Til produktet PLS-skinnesystemer PLS fleksibelt samlestykke Til termisk og mekanisk udligning ved samling af PLS-specialskinner fra skab til skab. Til produktet PLS-skinnesystemer Skinneholdere PLS Til PLS specialskinner 800 A/1600 A, 3- og 4-polede, kan overbygges. Til produktet