Skinnesystem RiLine60 – 800 A og 1600 A Fladkobberskinnesystem Fladkobberskinnesystem Fladkobberskinnesystem Skinner E-Cu Længde: 2400 mm/skinne. Til produktet Fladkobberskinnesystem Skinner E-Cu 4000 mm Længde: 4000 mm/skinne. Til produktet Fladkobberskinnesystem Skinner CUPONAL Kobberbeklædte alu-skinner. Til produktet Fladkobberskinnesystem Samlestykker Til samling af skinner uden hultagning. Til produktet Fladkobberskinnesystem Skinneholdere Til fladkobberskinner Til fladkobberskinner op til 800 A. Til produktet Fladkobberskinnesystem Afstandsstykke Til RiLine skinneholdere (fladkobber) Til skinneholdere til fladkobberskinner, for tilpasning af skinnedimensioner 12 x 5 og 12 x 10 mm. Til produktet Fladkobberskinnesystem Skinneafdækningsprofiler For total indkapsling af skinnerne, kan afkortes individuelt. Til produktet Fladkobberskinnesystem Isolatorer Til implementering af skinnesystemer med vilkårlig centerafstand, til opbygning af isolerede PE- eller PEN-skinner. Til produktet Fladkobberskinnesystem Låsemøtrik M12 Selvlåsende møtrikker med riflet krans til huller i skinner. Til produktet