- Best.-nr.:
- SV 9340.004
- Materiale
- Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
- Farve
- RAL 7035
- Mærkedriftsspænding
- 1000 V, 3~
- Elektriske værdier UL (SCCR)
- 22 kA – 600 V, holderafstand 500 mm, samleskinner 15 x 5 – 25 x 10 mm
- 25 kA – 600 V, holderafstand 500 mm, samleskinner 30 x 5/10 mm
- 30 kA – 600 V, holderafstand 250 mm, samleskinner 15 x 5 – 25 x 10 mm
- 65 kA – 600 V, holderafstand 250 mm, samleskinner 15 x 5 - 25 x 10 mm, Fuse Class L maks. 800 A, JDDZ/7
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Ved anvendelse af samleskinner på 12 x 5/10 mm skal der endvidere anvendes et afstandsstykke 9340.090
- Til UL-applikationer er anvendelse af bundprofil nødvendigt
- UL-godkendelse kun gyldig i forbindelse med AC-applikationer
- Antal poler
- 4-polet
- Med indvendig montage
- Ja
- Skinnecenterafstand
- 60 mm
- Passer til skinner
- 12 x 5 - 30 x 10 mm
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 0,84 kg
- Bruttovægt
- 0,915 kg
- Toldtarifnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177536715
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeskrivelse
-
SV Skinneholder, 4-polet, 60 mm skinnecenterafstand:, til skinne BH: 12x5-30x10 mm, UL design