Afstandsstykke Til RiLine skinneholdere (fladkobber)

Artikelnummer: SV 9340.090

Til skinneholdere til fladkobberskinner, for tilpasning af skinnedimensioner 12 x 5 og 12 x 10 mm.

Artikelnummer:
SV 9340.090
Produktbeskrivelse
For tilpasning af skinnedimensioner 12 x 5 og 12 x 10 mm.
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Passer til best.nr.
9340.000
9340.004
9340.010
9340.030
Pakkestørrelse
12 stk.
Nettovægt
0,024 kg
Bruttovægt
0,021 kg
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177551916
ETIM 9
EC000713
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Afstandsstykker, til skinneholdere, SV 934000/004/010/030, til skinne BH: 12x5/12x10 mm
Godkendelser
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Generelle tekniske informationer