Skinner E-Cu 4000 mm

Best.-nr.: SV SESVCU100X10

Længde: 4000 mm/skinne.

Best.-nr.:
SV SESVCU100X10
Produktbeskrivelse
Iht. DIN EN 13 601 Længde: 4000 mm/skinne
Materiale
E-Cu F30
Længde
4.000 mm
Tværsnit
100 mm x 10 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
34,986 kg
Bruttovægt
35,7 kg
Toldtarifnummer
74071000
ECLASS 8.0
27370303