Skinner E-Cu 4000 mm

Best.-nr.: SV S.ESV.CU15.X5

Længde: 4000 mm/skinne.

Best.-nr.:
SV S.ESV.CU15.X5
Produktbeskrivelse
Iht. DIN EN 13 601 Længde: 4000 mm/skinne
Materiale
E-Cu F30
Længde
4.000 mm
Tværsnit
15 mm x 5 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
2,6 kg
Bruttovægt
2,68 kg
Toldtarifnummer
74071000
EAN
4028177918467
ECLASS 8.0
27370303