- Best.-nr.:
- SV SESVCU20X5
- Produktbeskrivelse
- Iht. DIN EN 13 601 Længde: 4000 mm/skinne
- Materiale
- E-Cu F30
- Længde
- 4.000 mm
- Tværsnit
- 20 mm x 5 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 3,453 kg
- Bruttovægt
- 3,56 kg
- Toldtarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177918481
- ECLASS 8.0
- 27370303