Skinner E-Cu 4000 mm

Artikelnummer: SV SESVCU40X10

Længde: 4000 mm/skinne.

Artikelnummer:
SV SESVCU40X10
Produktbeskrivelse
Iht. DIN EN 13 601 Længde: 4000 mm/skinne
Materiale
E-Cu F30
Længde
4.000 mm
Tværsnit
40 mm x 10 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
13,994 kg
Bruttovægt
14,28 kg
Toldtarifnummer
74071000
ECLASS 8.0
27370303