- Best.-nr.:
- SV 9340134
- Produktbeskrivelse
- Til berøringsbeskyttelse på bagsiden af skinnesamlingen.
- Materiale
- Varmemodificeret hård PVC
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
- Farve
- RAL 7035
- Bemærk
- Kan afkortes individuelt
- Antal poler
- 4-polet
- Passende til skinnesystem
- Fladkobberskinner, 4-polet
- Dimensioner
- Længde: 1.100 mm
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 3 kg
- Bruttovægt
- 3,32 kg
- Toldtarifnummer
- 85472000
- EAN
- 4028177536739
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Produktbeskrivelse
-
SV Bundprofil, L: 1100 mm, (4-polet)