- Best.-nr.:
- SV 9342.170
- Produktbeskrivelse
- Til berøringsbeskyttelse på bagsiden af skinnesamlingen.
- Materiale
- Varmemodificeret hård PVC
Brandegenskaber iht. UL 94-V0 - Farve
- RAL 7035
- Bemærk
- Kan afkortes individuelt
- Antal poler
- 3-polet
- Passende til skinnesystem
- PLS 1600, 3-polet
- Dimensioner
- Længde: 2.400 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2,978 kg
- Bruttovægt
- 3,178 kg
- Toldtarifnummer
- 85472000
- EAN
- 4028177572355
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Produktbeskrivelse
- SV Bundprofil, L: 2400 mm (PLS 1600)
- Godkendelser
- UL + C-UL (listed)