Tilslutningsadaptere

Best.-nr.: SV 9342.310

Til skinnesystemer med 60 mm centerafstand.

Best.-nr.:
SV 9342.310
Materiale
Afdækning: ABS
Chassis: Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Mærkestrøm maks.
800 A
Mærkedriftsspænding
690 V, 3~
Elektriske værdier UL (SCCR)
65 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 600 A, DIVQ/7
65 kA – 600 V, Fuse Class L maks. 800 A, JDDZ/7
Ledningsafgang
foroven/forneden
Til skinnesystem med centerafstand
60 mm
Bemærk
De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
UL-godkendelse kun gyldig i forbindelse med AC-applikationer
Mærkespænding for DC-applikationer afhænger af skinneplaceringen i skinneholder 9340.050/9341.050/9342.050
Antal poler
3-polet
Dimensioner
Bredde: 150 mm
Højde: 210 mm
Tilslutning af rundledere, tyndtrådet med ledningstylle
95 ‐ 185 mm²
Tilslutning af rundledere, flertrådet
95 ‐ 300 mm²
Passer til skinner
Højde: 5, 10 mm
Klemplads til lamelkobberskinner ved 5 mm skinnetykkelse (B x H)
33 x 26 mm
Klemplads til lamelkobberskinner (B x H)
33 x 21 mm
Klemplads til lamelkobberskinner ved 10 mm skinnetykkelse (B x H)
33 x 21 mm
Mærkespænding (L1 + L2)
1000 V (DC)
Mærkespænding (L1 + L3)
1500 V (DC)
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,74 kg
Bruttovægt
1,772 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,207
Toldtarifnummer
85369010
EAN
4028177525672
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivelse
SV Tilslutningsadapter, 800 A, 690 V, 3-polet, ledningsafgang foroven/forneden, rundledertilslutning 95-300 mm?, lamelstørrelse BH: 33x21/26 mm
Godkendelser
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Yderligere oplysninger
Datablade
Diagram for kortslutningsholdbarhed
Generelle tekniske informationer
Teknik i detaljer