- Best.-nr.:
- SV 9340.470
- Materiale
- Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
- Farve
- Chassis: RAL 7035
- Tilslutningsledninger (AWG)
- AWG 10
- Mærkestrøm maks.
- 32 A
- Mærkedriftsspænding
- 690 V, 3~
- Elektriske værdier UL (SCCR)
- 30 kA – 600 V, Fuse Class K5 maks. 60 A, JDDZ/7
- 30 kA – 480 V, Combination Motor Controller maks. 63 A, NHJH/7
- 65 kA – 600 V, Fuse Class J maks. 60 A, JDDZ/7
- 65 kA – 480 V, Manual Motor Controller maks. 63 A, NLRV/7
- 65 kA – 480 V, Combination Motor Controller maks. 63 A, NHJH/7
- Til skinnesystem med centerafstand
- 60 mm
- Længde tilslutningskabel
- 130 mm
- Bæreskinnetype
- Support frame, 1 x TS 55D, 1 x TS 55D-V
- Bemærk
- De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
- Antal poler
- 3-polet
- Dimensioner
- Bredde: 55 mm
Højde: 208 mm
- Bæreskinner antal/højde
- 2 / 10 mm
- Passer til skinner
- Højde: 5, 10 mm
- Bæreramme (B x H)
- 55 mm x 170 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,359 kg
- Bruttovægt
- 0,36 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,074
- Toldtarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177555457
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivelse
-
SV OM-adapter, 32 A, 690 V, 3-polet, tilslutningsledning WG 10, BH: 55x208 mm, bæreramme, systembæreskinner TS 55D, TS55D-V